ZB9050-0017 | Powerleitung, PUR, 4 x 2,5 mm², schleppkettentauglich, schwarz

Powerleitung, PUR, 4 x 2,5 mm², schleppkettentauglich, schwarz

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB9050-0017
Aderquerschnittsfläche4 x 2,5 mm² (AWG14)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser8,8 mm ± 0,2 mm (0,3464" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen≥ 2 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL9005)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenLänge
ZB9050-0017Meterware

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen