Produktinformationen
| Technische Daten | ZB9050-0027 |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche | 4 x 1,5 mm² (AWG16) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 7,5 mm ± 0,2 mm (0,2952" ± 0,0078") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 10 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | ≥ 2 Mio. |
| Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL9005) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZB9050-0027 | Meterware |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen