ZK4043-5101-1xxx | Sensorleitung, 3 x 0,75 mm², PVC, schwarz, feste Verlegung, MSUD, Ventil-Steckverbinder

M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert – Ventilstecker, Bauform A-18 mm

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung30 V
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Adermax. 0,75 mm² (AWG18)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel3,0…6,5 mm
MaterialKunststoff
Technische DatenKopf B
SteckerartVentilstecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungTyp A
Strombelastbarkeit4 A
Bemessungsspannung24 V
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Signal)3 x 0,75 mm² (AWG 18)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser6,0 mm ± 0,2 mm (0,23622" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelschwarz

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A1~60,00 mm
A2Ø 20,00 mm
B145 mm
B227 mm
B327,4 mm
BestellangabenLänge
ZK4043-5101-10101,00 m
ZK4043-5101-10505,00 m
ZK4043-5101-10707,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Material ComplianceZK4043-5101-1xxx
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK4043-5101-1010001fad1c-14d6-4179-a4af-3a97fe1112c3
ZK4043-5101-1050104690fd-0662-40bb-ab52-54677dead87f
ZK4043-5101-10707df8a8ae-58fb-45de-8612-da9323836622

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen