ZS1000-0640 | Kupplung feldkonfektionierbar für PROFIBUS, Modbus, RS485, geschirmt

Stecker feldkonfektionierbar für PROFIBUS, Modbus, RS485, IP67, M12, gewinkelt, Buchse, 5-polig, B-kodiert, geschirmt

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS1000-0640
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungB‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A
Bemessungsspannung125 V
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader0,75 mm² (AWG18)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel6,5…8,5 mm

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Abbildungen ähnlich
A156,00 mm
A238,00 mm
Bestellangaben
ZS1000-0640Stecker feldkonfektionierbar für PROFIBUS, Modbus, RS485, IP67, M12, gewinkelt, Buchse, 5-polig, B-kodiert, geschirmt
Material ComplianceZS1000-0640
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.9ba4708f-40de-4e56-8134-86e9f7302cc5
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen