ZS1000-2600 | Stecker Y-Verteiler für PROFIBUS, Modbus, RS485, IP67, geschirmt

Stecker Y-Verteiler für PROFIBUS, Modbus, RS485, IP67, M12, gerade, Stift+Buchse, 5-polig, B-kodiert, geschirmt

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS1000-2600
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartY-Verteiler
KontaktartStift+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungB‑kodiert
Bemessungsspannung250 V
Anzahl Steckzyklen≥ 100

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Abbildungen ähnlich
Bestellangaben
ZS1000-2600Stecker Y-Verteiler für PROFIBUS, Modbus, RS485, IP67, M12, gerade, Stift+Buchse, 5-polig, B-kodiert, geschirmt

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen