ZS1031-2600 | Stecker T-Verteiler für PROFIBUS, Modbus, RS485, IP67, geschirmt

Stecker T-Verteiler für PROFIBUS, Modbus, RS485, IP67, M12, gerade, Stift+Buchse, 5-polig, B-kodiert, geschirmt

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS1031-2600
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartT-Verteiler
KontaktartStift+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungB‑kodiert
Strombelastbarkeit0,4 A bei 40°C
Bemessungsspannung60 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzahl Steckzyklen≥ 100

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Abbildungen ähnlich
Bestellangaben
ZS1031-2600Stecker T-Verteiler für PROFIBUS, Modbus, RS485, IP67, M12, gerade, Stift+Buchse, 5-polig, B-kodiert, geschirmt
Material ComplianceZS1031-2600
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.0efa9e21-6996-4615-88ba-e047d11bce08
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen