ZS1052-0620 | Kupplung CANopen/DeviceNet®, IP67

ZS1052-0620 | Kupplung CANopen/DeviceNet®, IP67

ZS1052-0620 | Kupplung CANopen/DeviceNet®, IP67

ZS1052-0620 | Kupplung CANopen/DeviceNet®, IP67

ZS1052-0620 | Kupplung CANopen/DeviceNet®, IP67

Kupplung CANopen/DeviceNet®, IP67, M12, gerade, Buchse, schraub, 5-polig, A-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS1052-0620
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung60 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG16 (1,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4,0…8 mm

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Abbildungen ähnlich
A157,0 mm
A2Ø 20,0 mm
Bestellangaben
ZS1052-0620Kupplung CANopen/DeviceNet®, IP67, M12, gerade, Buchse, schraub, 5-polig, A-kodiert

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZS1052-0620
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.3f6f62a5-d66b-4db3-b416-ec76e248917a
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen