ZS2000-2720 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67

Feldkonfektionierbarer M12-Kupplung für Sensorleitungen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-2720
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit7,5 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung60 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG16 (1,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4,0…8 mm
MaterialKunststoff

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A157,00 mm
A2Ø 20,00 mm
Bestellangaben
ZS2000-2720Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, M12, gerade, Buchse, 5-polig, A-kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
Material ComplianceZS2000-2720
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.1dec360f-d583-4359-bf6e-f2b486d1dbad
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen