ZS2020-2741 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, K-kodiert, IP67

M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig (4+PE), K-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2020-2741
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig (4+PE)
KodierungK-kodiert
Strombelastbarkeit12 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-111)
Bemessungsspannung630 V AC/DC (gemäß IEC 61076-2-111)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG16 (1,5 mm²) mit Aderendhülse, AWG14 (2,5 mm²) ohne Aderendhülse
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel8,0…12 mm

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A167,0 mm
A249,0 mm
A325,0 mm
Bestellangaben
ZS2020-2741M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig (4+PE), K-kodiert

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZS2020-2741
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.7edda0ef-12ad-4972-9a55-1f6a3608ca19
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen