ZS2020-6720 | M12, Power, feldkonfektionierbar, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, L-kodiert, IP67

Kupplung, Power, IP67, M12, gerade, Buchse, 5-polig, L-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2020-6720
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungL-kodiert
Strombelastbarkeit16 A bei 40 °C mit 2.5 mm² Adern (gemäß IEC 61076-2-111)
Bemessungsspannung63 V (gemäß IEC 61076-2-111)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG14 (2,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel8,0…12,0 mm

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A1~68 mm
A2Ø 24 mm
A3SW22
Bestellangaben
ZS2020-6720M12, Kupplung feldkonfektionierbar, Power, IP67, gerade, Buchse, 5-polig, L-kodiert, 2,5 mm², Ø 7…11 mm

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZS2020-6720
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.a73cbe07-5a98-4fc9-9706-3050b5fa87c1
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen