ZS4000-2106 | EMV-Resolverstecker

EMV-Resolverstecker (Buchse), M23, 12-polig, für Resolverleitung ZK453x-8010-xxxx (Gegenstück zur Motordose AM8x4x bis AM807x, AM883x)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4000-2106
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)12-polig
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A159,00 mm
A226,00 mm
Bestellangaben
ZS4000-2106EMV-Resolverstecker (Buchse), M23, 12-polig, für Resolverleitung ZK453x-8010-xxxx (Gegenstück zur Motordose AM8x4x bis AM807x, AM883x)
Material ComplianceZS4000-2106
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen