ZS4000-2109 | EMV-Leistungsstecker

EMV-Leistungsstecker (Buchse), M40, 11-polig, für Motorleitung ZK480x-8x25, ZK4800-8527, ZK450x-8025 und ZK450x-8027 (Gegenstück zur Motordose AM8000/AM8500)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4000-2109
BaugrößeM40
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)Power: 4+PE, Signal: 4, Daten: 2
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A1100,00 mm
A246,00 mm
BestellangabenZS4000-20xx | Stecker
ZS4000-2109EMV-Leistungsstecker (Buchse), M40, 11-polig, für Motorleitung ZK480x-8x25, ZK4800-8527, ZK450x-8025 und ZK450x-8027 (Gegenstück zur Motordose AM8000/AM8500)
Material ComplianceZS4000-2109
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen