ZS4500-2006 | Stecker für AX5000

Stecker für AX5000: X06 BLFZ 1-reihig ohne LED, Buchse 10-polig/max. 1,5 mm², für 1,5…170 A

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4500-2006
BaugrößeRastermaß 3,50 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)10-polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugfederanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG26…AWG14 (0,2 mm²…1,5 mm²)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Bestellangaben
ZS4500-2006Stecker für AX5000: X06 BLFZ 1-reihig ohne LED, Buchse 10-polig/max. 1,5 mm², für 1,5…170 A

im Lieferumfang AX5000 enthalten

Material ComplianceZS4500-2006
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen