ZS4500-2008 | Stecker für AX5000, 1,5 bis 25 A

Stecker für AX5000: X06 BLIO 3-reihig mit LED, Buchse 10-polig/max. 1,5 mm², für 1,5…170 A

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4500-2008
BaugrößeRastermaß 3,50 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)3-reihig, 10-polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernPush-in
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG26…AWG14 (0,2 mm²…1,5 mm²)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenZS4500-20xx | Stecker
ZS4500-2008Stecker für AX5000: X06 BLIO 3-reihig mit LED, Buchse 10-polig/max. 1,5 mm², für 1,5…170 A
Material ComplianceZS4500-2008
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen