ZS4500-2011 | Stecker für AX8000/AX5000: Encoderstecker

Stecker für AX5000: X11/X21 Encoder, Stecker D-Sub/15-polig mit Gehäuse, für 1,5…170 A

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4500-2011
BaugrößeD-Sub
SteckerartKupplung
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)15-polig
Anschlussart AdernLötanschluss

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A140,00 mm
A241,00 mm
BestellangabenZS4500-20xx | Stecker
ZS4500-2011Stecker für AX8000/AX5000: X11/X21 Encoder, Stecker, D-Sub/15-polig mit Gehäuse für 1,5…170 A
Material ComplianceZS4500-2011
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen