ZS7000-0001 | M8-Stecker feldkonfektionierbar, IP65/67, crimp, geschirmt

Feldkonfektionierbarer M8-Stecker für EtherCAT P-Leitungen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7000-0001
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG22 (0,34 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4,9…6,5 mm
MaterialMetall

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Abbildungen ähnlich
A147,00 mm
A214,00 mm
Bestellangaben
ZS7000-0001Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT P, IP65/67, Crimptechnik, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert, Ø 4,9…6,5 mm, geschirmt
Material ComplianceZS7000-0001
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.9aab3e60-3ed7-4b8d-be15-966a483ba9de
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen