ZS7000-0014 | Kupplung, feldkonfektionierbar, geschirmt

ZS7000-0014 | Kupplung, feldkonfektionierbar, geschirmt

ZS7000-0014 | Kupplung, feldkonfektionierbar, geschirmt

ZS7000-0014 | Kupplung, feldkonfektionierbar, geschirmt

ZS7000-0014 | Kupplung, feldkonfektionierbar, geschirmt

M8, Stecker, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, EtherCAT P-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7000-0014
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4...0,5 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG20 (0,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4,9…6,5 mm
MaterialMetall

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Abbildungen ähnlich
A1~34,5 mm
A214,0 mm
A3~31,0 mm
A4~13,5 mm
Bestellangaben
ZS7000-0014Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT P, M8, IP67, Stecker, Metall, Schraubtechnik, gewinkelt, Buchse, 4-polig, EtherCAT P-codiert, Ø 4,9…6,5 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen