Produktinformationen
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS7000-C043 | Crimpkontakt B12, Buchse, 0,34 mm², VPE = 50 Stück |
Inhalte werden geladen ...
| Material Compliance | ZS7000-C043 |
|---|---|
| CAS-Nr. | nein |
| REACH SVHC | nein |
| POP | konform |
| RoHS | konform ohne Ausnahme |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-io |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen