ZS7002-1004 | EtherCAT P-Kontaktträger, 180° gedreht, IP67, für ZS7002-0005 und ZS7002-0006

M8-Kontaktträger, gewinkelt, 180° gedreht, Printkontakt, P-kodiert für ZS7002-0005 und ZS7002-0006, VPE = 25 Stück

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7002-1004
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartEtherCAT P-Kontaktträger
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernLötanschluss

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A116,30 mm
Bestellangaben
ZS7002-1004M8-Kontaktträger, gewinkelt, 180° gedreht, Printkontakt, P-kodiert für ZS7002-0005 und ZS7002-0006, VPE = 25 Stück
Material ComplianceZS7002-1004
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.be3dbad8-35cb-41b3-ae8f-32326bebaf86
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen