ZS7300-0027 | Stecker, feldkonfektionierbar, Power, für AMP8620-2005-0xxx, IP65/67, inkl. 5 Kontakte

B23, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Buchse, Polzahl 5, Power-kodiert, IP65/67

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7300-0027
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4+PE Pin
KodierungPower
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG12/4,0 mm²
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel13,0…15,0 mm, 15,0…16,0 mm

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A1ca. 80,0 mm
A229,0 mm
Bestellangaben
ZS7300-0027B23, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Buchse, Polzahl 5, Power-kodiert, IP65/67, Ø 13…16 mm inkl. 5 Kontakte

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZS7300-0027
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen