EtherCAT-Klemmen und Busklemmen können individuell mit Standardkontaktschildern beschriftet werden. Die Beschriftungsschilder sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Für individuell vorbedruckte Beschriftungsschilder füllen Sie gerne das Bestellformular aus oder wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner unseres Vertriebs. Eine Liste der bereits vorhandenen Aufschriften finden Sie hier.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Bestellangaben | |
|---|---|
| BZ1100 | 100 Kontaktschilder, Aufschrift: 0 V, blau |
| BZ1102 | 100 Kontaktschilder, Aufschrift: –, blau |
| BZ1104 | 100 Kontaktschilder, Aufschrift: 24 V, rot |
| BZ1106 | 100 Kontaktschilder, Aufschrift: +, rot |
| BZ1107 | 100 Kontaktschilder, Aufschrift: +, weiß |
| BZ1108 | 100 Kontaktschilder, Aufschrift: PE, hellgrün |
| BZ1300 | 100 Kontaktschilder, jeweils zehn mit Aufschrift: 0…7, 20 Stück frei, weiß |
| BZ1400 | 100 Kontaktschilder, jeweils zwei mit Aufschrift: 00 01…48 49, weiß |
| Material Compliance | BZ1xxx |
|---|---|
| CAS-Nr. | nein |
| POP | konform |
| RoHS | konform ohne Ausnahme |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-io |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen