BZ2xxx | Kontaktschilder, 5 x 5 mm, 12 mm Raster, unbedruckt

BZ2xxx | Kontaktschilder, 5 x 5 mm, 12 mm Raster, unbedruckt

BZxxxx | Kontaktschilder, unbedruckt oder mit Aufschrift

BZ2xxx | Kontaktschilder, 5 x 5 mm, 12 mm Raster, unbedruckt

BZxxxx | Bedruckte und unbedruckte Beschriftungsschilder

BZ2xxx | Kontaktschilder, 5 x 5 mm, 12 mm Raster, unbedruckt

BZxxxx | Kontaktschilder, unbedruckt oder mit Aufschrift

BZ2xxx | Kontaktschilder, 5 x 5 mm, 12 mm Raster, unbedruckt

BZxxxx | Bedruckte und unbedruckte Beschriftungsschilder

EtherCAT-Klemmen und Busklemmen können individuell mit Standardkontaktschildern beschriftet werden. Die Beschriftungsschilder sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
BZ2000100 Kontaktschilder unbedruckt, weiß
BZ2002100 Kontaktschilder unbedruckt, gelb
BZ2005100 Kontaktschilder unbedruckt, rot
BZ2006100 Kontaktschilder unbedruckt, blau
BZ2007100 Kontaktschilder unbedruckt, orange
BZ2008100 Kontaktschilder unbedruckt, hellgrün
Material ComplianceBZ2xxx
CAS-Nr.nein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen