ZB8110 | Externer Bremswiderstand

In der Beschleunigungsphase muss dem Motor Energie zugeführt werden, in der Bremsphase speist der Motor im Generatorbetrieb Energie in den Zwischenkreis zurück. Diese Rückspeisung lässt die Zwischenkreisspannung ansteigen. Überschreitet die interne Spannung den einstellbaren Schwellenwert, wird der Bremswiderstand zugeschaltet.

Der externe Bremswiderstand ZB8110 ist als Zubehör zur Brems-Chopper-Klemme EL9576 oder zur Puffer-Kondensator-Klemme KL9570 erhältlich. Er reguliert die Zwischenkreisspannung, sobald eine größere Bremsleistung erforderlich ist, und verfügt über eine Dauerleistung von max. 100 W. Der ZB8110 wird direkt an der EL9576 oder KL9570 angeschlossen. Jeder Bremswiderstand wird inkl. Montageblech geliefert.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB8110
Nennleistung100 W
Leitungslänge1000 mm
QuerschnittAWG16/1,5 mm²
Widerstandswert10 Ω
Betriebsspannungmaximal:
≤ 700 V AC; ≤ 1000 V DC unter Berücksichtigung der Eigensicherheit
≤ 600 V AC; ≤ 850 V DC unter Berücksichtigung von CSA und UL
Isolationsspannung≥ 4000 V bei 50 Hz/1 min
Energieaufnahme4 kJ bei 1,2 s (1 % ED)
8 kJ bei 7,2 s (6 % ED)
Abmessungen (B x H x T)110 mm x 80 mm x 15 mm
inkl. Montageblech: 110 mm x 31 mm x 28,5 mm
Gewicht0,28 kg
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Gehäusetemperatur≤ 250 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/beliebig
Material ComplianceZB8110
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen