ZB8510 | Schirmschiene

Das Schirmanschlusssystem ermöglicht es, den Schirm nahe an die Anschlüsse der abgeschirmten Leitung zulegen. Dadurch werden Störungen auf ein Minimum reduziert. Es stehen eine Schirmschiene zur Montage mit Bügel zur separaten Montage im Schaltschrank zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
ZB8510Schirmschiene (10 x 3 mm), 1000 mm Cu verzinnt, VPE = 1 Stück

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen