ZS2001-0005 | Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP20, für KM- und EM-Module, EP2316-0003, EPP2316-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED, Beschriftung 1…10

Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED, Beschriftung 1…10

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2001-0005
Schirmungnein
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)10-polig
Strombelastbarkeit2 A bei 20 °C (gemäß IEC 60664-1, IEC 61984)
Bemessungsspannung50 V
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG24...AWG16 (0,2 mm²...1,5 mm²)
Bestellangaben
ZS2001-0005Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED, Beschriftung 1…10
Material ComplianceZS2001-0005
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen