ZS2001-0010 | Buchsenleiste mit Push-in-Anschluss als steckbare Anschlussebene, schwarz, 2 x 5-polig, 3,5 mm Rastermaß

Buchsenleiste mit Push-in-Anschluss als steckbare Anschlussebene, IP20, schwarz, für ELM72xx EtherCAT-Klemme, Steckplatz X1 Digital IO, 2 x 5-polig, VPE = 5

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2001-0010
SteckerartLeiterplattenstecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)10-polig
Strombelastbarkeit8 A
Bemessungsspannung160 V
Anschlussart AdernPush-in
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG16 (1,5 mm²)
Bestellangaben
ZS2001-0010Buchsenleiste mit Push-in-Anschluss als steckbare Anschlussebene, IP20, schwarz, für ELM72xx EtherCAT-Klemme, Steckplatz X1 Digital IO, 2 x 5-polig, VPE = 5
Material ComplianceZS2001-0010
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen