Das teilbare, 3-phasige Messsystem SCL6xxx mit RJ45-Anschluss, ermöglicht eine flexible Nachrüstung mit minimalem Montageaufwand, ohne auftrennen der Primärleiter. Fünf Baugrößen stehen für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot zur Verfügung. Dank der 333-mV-Ausgangssignale, können alle Messwandler einfach und ohne Kurzschlussklemmen per Patch-Kabel angeschlossen werden. Elektronische Namensschilder erübrigen die manuelle Konfiguration der Stromwandlerverhältnisse.
Die EtherCAT-Klemme EL3475 kann automatisch die Konfiguration eines mechanisch zusammengesteckten Systems auslesen und erleichtert so die Inbetriebnahme erheblich.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026
Produktinformationen
| Technische Daten | SCL6423-0400 |
|---|---|
| Genauigkeitsklasse | 0,5 |
| Primärstrom | 400 A AC |
| Frequenz | 50…400 Hz |
| Elektronisches Typenschild | ja |
| Sekundärsignal | 333 mV |
| Max. Durchmesser Rundleiter | 36 mm |
| Baugröße | 5 |
| Abmessungen (B x H x T) | 82,5 mm x 88 mm x 59,5 mm |
| Gewicht | ca. 1280 g |
| Betriebstemperatur | -40…+70 °C |
| Lagertemperatur | -45…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
| Zubehör | |
|---|---|
| ZB8201-0900 | Schnappbefestigung für SCLxxxx/SVLxxxx |
| ZK2003-91D1-3xxx | RJ45, Stecker, gerade, IP20, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig |
| Material Compliance | SCL6423-0400 |
|---|---|
| REACH SVHC | nein |
| POP | konform |
| RoHS | konform ohne Ausnahme |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-io |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen