SCL6423-0600 | Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 5, elektronisches Typenschild, RJ45Neu

Das teilbare, 3-phasige Messsystem SCL6xxx mit RJ45-Anschluss, ermöglicht eine flexible Nachrüstung mit minimalem Montageaufwand, ohne auftrennen der Primärleiter. Fünf Baugrößen stehen für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot zur Verfügung. Dank der 333-mV-Ausgangssignale, können alle Messwandler einfach und ohne Kurzschlussklemmen per Patch-Kabel angeschlossen werden. Elektronische Namensschilder erübrigen die manuelle Konfiguration der Stromwandlerverhältnisse.

 

Die EtherCAT-Klemme EL3475 kann automatisch die Konfiguration eines mechanisch zusammengesteckten Systems auslesen und erleichtert so die Inbetriebnahme erheblich.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenSCL6423-0600
Genauigkeitsklasse0,5
Primärstrom600 A AC
Frequenz50…400 Hz
Elektronisches Typenschildja
Sekundärsignal333 mV
Max. Durchmesser Rundleiter36 mm
Baugröße5
Abmessungen (B x H x T)82,5 mm x 88 mm x 59,5 mm
Gewichtca. 1280 g
Betriebstemperatur-40…+70 °C
Lagertemperatur-45…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Zulassungen/KennzeichnungenCE
Zubehör
ZB8201-0900Schnappbefestigung für SCLxxxx/SVLxxxx
ZK2003-91D1-3xxxRJ45, Stecker, gerade, IP20, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig
Material ComplianceSCL6423-0600
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen