SVL1423 | Kleinsignalwandler, 3-Kanal-Spannungs-Interface, 690 V AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45Neu

Das 3-phasige Messsystem SVL1xxx mit RJ45-Anschluss ermöglicht die gleichzeitige Erfassung aller drei Primärleiterspannungen. Die 333-mV-Ausgangssignale erlauben den einfachen Anschluss aller Messwandler per Patchkabel. Elektronische Namensschilder übernehmen dabei automatisch die Konfiguration der Spannungswandlerverhältnisse.

 

Die EtherCAT-Klemme EL3475 kann automatisch die Konfiguration eines mechanisch zusammengesteckten Systems auslesen und erleichtert so die Inbetriebnahme erheblich.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenSVL1423
Messspannung400 V ULN, 690 V ULL
Messkategorie/Überspannungskategorie600 V CAT III, (in Vorbereitung: 600 V CAT IV), nach EN61010-2-030
Genauigkeitsklasse0,5
Elektronisches Typenschildja
Sekundärsignal333 mV
Abmessungen (B x H x T)34 mm x 20,8 mm x 98,4 mm
Gewichtca. 45 g
Betriebstemperatur-40…+65 °C
Lagertemperatur-45…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Zulassungen/KennzeichnungenCE
Zubehör
ZB8201-0900Schnappbefestigung für SCLxxxx/SVLxxxx
ZK2003-91D1-3xxxRJ45, Stecker, gerade, IP20, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig
Material ComplianceSVL1423
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen