SCL6323-0400 | Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 4, elektronisches Typenschild, RJ45Neu

SCL6323-0400 | Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 4, elektronisches Typenschild, RJ45

SCL6323-0400 | Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 4, elektronisches Typenschild, RJ45

SCL6323-0400 | Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 4, elektronisches Typenschild, RJ45

SCL6323-0400 | Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 4, elektronisches Typenschild, RJ45

Das teilbare, 3-phasige Messsystem SCL6xxx mit RJ45-Anschluss, ermöglicht eine flexible Nachrüstung mit minimalem Montageaufwand, ohne dass die Primärleiter aufgetrennt werden müssen. Vier Baugrößen stehen für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot zur Verfügung. Dank der 333-mV-Ausgangssignale können alle Messwandler einfach und ohne Kurzschlussklemmen per Patch-Kabel angeschlossen werden. Zudem verfügen sie über elektronische Namensschilder, die eine manuelle Konfiguration der Stromwandlerverhältnisse überflüssig machen.

 

Die EtherCAT-Klemme EL3475 kann automatisch die Konfiguration eines mechanisch zusammengesteckten Systems auslesen und erleichtert so die Inbetriebnahme erheblich.

 

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenSCL6323-0400
Genauigkeitsklasse0,5
Primärstrom400 A AC
Frequenz50…400 Hz
Elektronisches Typenschildja
Sekundärsignal333 mV
Max. Durchmesser Rundleiter24 mm
Baugröße4
Abmessungen (B x H x T)65.9 mm x 68.5 mm x 46.3 mm
Gewichtca. 740 g
Betriebstemperatur-40…+70 °C
Lagertemperatur-45…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Zulassungen/KennzeichnungenCE

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen