PS1111-2402-0002 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 2,5 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig, NEC Class 2

PS1111-2402-0002 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 2,5 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig, NEC Class 2

PS1111-2402-0002 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 2,5 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig, NEC Class 2

PS1111-2402-0002 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 2,5 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig, NEC Class 2

PS1111-2402-0002 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 2,5 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig, NEC Class 2

Stromversorgungen für 24 V und 48 V DC

Stromversorgungen PSxxxx

Kompakt, stark, zuverlässig: die Beckhoff-Stromversorgungen

Stromversorgungen für 24 V und 48 V DC

Stromversorgungen PSxxxx

Kompakt, stark, zuverlässig: die Beckhoff-Stromversorgungen

Die Stromversorgung PS1111-2402-0002 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 2,5 A. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Die Ausgangsleistung beträgt 60 W und erfüllt die NEC Class 2 Anforderungen. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 36 mm. Eine DC-OK-LED überwacht den Status der Ausgangsspannung. Das Netzteil ist in Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen primärseitigen Schutzleiter.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenPS1111-2402-0002
EingangsspannungAC 100…240 V
Weitbereichseingangja
Eingangsstrom0,6 A typ. bei 230 V AC
Einschaltstrombegrenzungja
Netzfrequenz50…60 Hz
EinschaltstromSpitze 30 A typ. bei 230 V AC
Ausgangsspannung24 V DC
Einstellbereich24…28 V DC
Ausgangsstrom2,5 A
Ausgangsleistung60 W
DC-OK-LEDja
Wirkungsgradca. 91,8 %
Betriebstemperatur-10…+70 °C
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Gewichtca. 220 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, NEC Class 2, UL61010
SchutzartIP20
GehäusedatenStromversorgung
Abmessungen (B x H x T)36 mm x 90 mm x 91 mm
MaterialPolycarbonat/ABS-Blendmaterial
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
VerdrahtungPush-in-Technik
Anschlussquerschnitte*: max. 2,5 mm²,
f*: max. 2,5 mm²,
a*: max. 1,5 mm²
Max. Kabeldurchmesser mit Endhülse2,3 mm
Anschlussquerschnitt AWGAWG24-12
Abisolierlänge9…10 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen