PS2001-2420-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS2001-2420-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS2001-2420-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS2001-2420-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS2001-2420-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

Stromversorgungen für 24 V und 48 V DC

Stromversorgungen PSxxxx

Kompakt, stark, zuverlässig: die Beckhoff-Stromversorgungen

Stromversorgungen für 24 V und 48 V DC

Stromversorgungen PSxxxx

Kompakt, stark, zuverlässig: die Beckhoff-Stromversorgungen

Die Stromversorgung PS2001-2420-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

Die PS2001-2420-0000 hat eine Extra-Power mit einer dauerhaften, maximalen Ausgangsleistung von 120% und kann mit kurzzeitigem Spitzenstrom Sicherungen präzise auslösen. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS2000-Geräte und hat eine Baubreite von 48 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

Das Netzteil besitzt neben der ATEX/IECEx- und Class-I-Div2-Zulassung auch das SEMI-F47-Zertifikat, um den Anforderungen der Halbleiterindustrie gerecht zu werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenPS2001-2420-0000
EingangsspannungAC 100…240 V, DC 110…150 V
Weitbereichseingangja
Eingangsstrom2,23 A typ. bei 230 V AC
Einschaltstrombegrenzungja
Netzfrequenz50…60 Hz
EinschaltstromSpitze 4,5 A typ. bei 230 V AC
Oberwellenkorrektur (PFC)aktiv
Ausgangsspannung24 V DC
Einstellbereich24…28 V DC
Ausgangsstrom20 A
Ausgangsleistung480 W
Extra-Power20 % (dauerhaft)
Präzise Sicherungsauslösungja
DC-OK-LEDja
Wirkungsgradca. 95,6 %
Betriebstemperaturbereich-25…+70 °C
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Gewichtca. 830 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL61010, ATEX, IECEx, Class I Div2, SEMI F47, CCC
SchutzartIP20
GehäusedatenStromversorgung
Abmessungen (B x H x T)48 mm x 124 mm x 127 mm
MaterialAluminium
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
VerdrahtungFederkrafttechnik
AnschlussquerschnittEingang/Ausgang:
e*: 0,5…6 mm²,
f*: 0,5…4 mm²,
a*: 0,5…4 mm²
Max. Kabeldurchmesser mit EndhülseEingang/Ausgang: 2,8 mm
Anschlussquerschnitt AWGEingang/Ausgang: AWG20-10
AbisolierlängeEingang/Ausgang: 10 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen