Die Stromversorgung PS2031-2410-0000 ist eine 3-phasige 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.
Die PS2031-2410-0000 hat eine Extra-Power mit einer dauerhaften, maximalen Ausgangsleistung von 120 % und kann mit kurzzeitigem Spitzenstrom Sicherungen präzise auslösen. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS2000-Geräte und hat eine Baubreite von 62 mm. Eine DC-OK-LED überwacht den Status der Ausgangsspannung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | PS2031-2410-0000 |
|---|---|
| Eingangsspannung | 3 AC 380…480 V |
| Weitbereichseingang | ja |
| Eingangsstrom | typ. 0,7 A bei 400 V AC |
| Einschaltstrombegrenzung | ja |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Einschaltstrom | typ. Spitze 4 A bei 400 V AC |
| Oberwellenkorrektur (PFC) | passiv |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Einstellbereich | 24…28 V DC |
| Ausgangsstrom | 10 A |
| Ausgangsleistung | 240 W |
| Extra-Power | 20 % (dauerhaft) |
| Präzise Sicherungsauslösung | ja |
| DC-OK-LED | ja |
| Wirkungsgrad | ca. 92,9 % |
| Betriebstemperatur | -25…+70 °C |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Gewicht | ca. 750 g |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL508, SEMI® F47 |
| Schutzart | IP20 |
| Gehäusedaten | Stromversorgung |
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 62 mm x 124 mm x 117 mm |
| Material | Aluminium |
| Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
| Verdrahtung | Schraubtechnik |
| Anschlussquerschnitt | e*: max. 6 mm², f*: max. 4 mm², a*: max. 4 mm² |
| Max. Kabeldurchmesser mit Endhülse | 2,8 mm |
| Anschlussquerschnitt AWG | AWG20-10 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
| Material Compliance | PS2031-2410-0000 |
|---|---|
| CAS-Nr. | 7439-92-1 |
| REACH SVHC | Blei |
| REACH Annex XVII | konform |
| REACH Annex XIV | konform |
| SCIP-Nr. | SCIP submission in progress |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme | 7a: Blei in hochschmelzenden Loten mit einem Massenanteil von mind. 85 % Blei |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen