PS9401-2440-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 12…28 V DC, 2 x 20 A; Ausgang: 12…28 V DC, 1 x 40 A

PS9401-2440-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 12…28 V DC, 2 x 20 A; Ausgang: 12…28 V DC, 1 x 40 A

PS9401-2440-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 12…28 V DC, 2 x 20 A; Ausgang: 12…28 V DC, 1 x 40 A

PS9401-2440-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 12…28 V DC, 2 x 20 A; Ausgang: 12…28 V DC, 1 x 40 A

PS9401-2440-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 12…28 V DC, 2 x 20 A; Ausgang: 12…28 V DC, 1 x 40 A

Stromversorgungen für 24 V und 48 V DC

Stromversorgungen für 24 V und 48 V DC

Das Redundanzmodul PS9401-2440-0000 ist zum Aufbau eines redundanten ausfallsicheren Versorgungsnetzes geeignet. Es ist mit zwei Eingängen ausgestattet an die 2 x 20 A Stromversorgungen mit 12 V DC oder 24 V DC angeschlossen werden können. Der Ausgang kann Nennströme bis zu 40 A dauerhaft tragen. Das Modul ist für Stromversorgungen mit Konstantstrom-Überlastverhalten (UI-Kennlinie), sowie jeder Art von Hiccup-Überlastverhalten geeignet. Das Redundanzmodul verwendet zur Entkopplung der beiden Eingänge MOSFETs, dies verringert die Wärmeentwicklung und den Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang. Das Redundanzmodul benötigt keine zusätzliche Hilfsspannung und ist selbst bei einem Kurzschluss am Ausgang autark. Dank der niedrigen Verluste ist das Modul sehr kompakt und benötigt lediglich eine Baubreite von 36 mm auf der DIN-Schiene.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenPS9401-2440-0000
EingangsspannungDC 12…28 V
Eingangsstrom2 x 0…20 A
Eingangsstrom für 5 s2 x 20…32,5 A
Ausgangsstrom0…40 A
Ausgangsstrom für 5 s40…65 A
Spannungsabfall Eingang/Ausgang72 mV typ.; Eingang 2 x 10 A,
140 mV typ.; Eingang 2 x 20 A
Verlustleistung2,15 W typ.; 24-V-Eingang: 2 x 10 A,
2,6 W typ.; 24-V-Eingang: 1 x 20 A
Betriebstemperatur-40…+70 °C
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Gewichtca. 340 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL508, ATEX, IECEx, CCC
SchutzartIP20
GehäusedatenStromversorgung
Abmessungen (B x H x T)36 mm x 124 mm x 127 mm
MaterialAluminium
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
VerdrahtungEingang/Ausgang: Schraubtechnik
AnschlussquerschnittEingang:
e*: 0,5…6 mm²,
f*: 0,5…4 mm²,
a*: 0,5…4 mm²

Ausgang:
e*: 0,5…16 mm²,
f*: 0,5…10 mm²,
a*: 0,5…10 mm²
Anschlussquerschnitt AWGEingang: AWG20-10
Ausgang: AWG22-8
AbisolierlängeEingang: 7 mm,
Ausgang: 12 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen