Produktinformationen
| Technische Daten | ZS7300-0028 |
|---|---|
| Baugröße | B23 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE Pin |
| Kodierung | Power |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG14/2,5 mm² |
| Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 8,5 mm |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | ca. 80,0 mm |
| A2 | 29,0 mm |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS7300-0028 | B23, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift, Polzahl 5, Power-kodiert, IP65/67, Ø 9 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen