Produktinformationen
| Technische Daten | ZS4500-2042 |
|---|---|
| Baugröße | Rastermaß 10,16 mm |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 2-polig |
| Anzahl Steckzyklen | 50 |
| Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG22…AWG4 (0,2 mm²…16 mm²) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | ZS4500-20xx | Stecker |
|---|---|
| ZS4500-2042 | Stecker für AX5000: X02 DC-Link/Zwischenkreis, Buchse 2-polig/max. 16 mm², für 40 A |
(1) im Lieferumfang AX5000 enthalten
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen