ZS4800-2042 | Stecker für AX8640: 24 V DC Versorgung

ZS4800-2042 | Stecker für AX8640: 24 V DC Versorgung

ZS4800-2042 | Stecker für AX8640: 24 V DC Versorgung

ZS4800-2042 | Stecker für AX8640: 24 V DC Versorgung

ZS4800-2042 | Stecker für AX8640: 24 V DC Versorgung

Stecker für AX8640: X02 24 V DC Versorgung, ext. Bremswiderstand, Buchse, 6-polig, max. 16 mm²

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4800-2042
BaugrößeRastermaß 10,16 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)6-polig
Anzahl Steckzyklen50
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG22…AWG4 (0,2 mm²…16 mm²)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenZS4800-2013 | Stecker
ZS4800-2042Stecker für AX8640: X02 24 V DC Versorgung, ext. Bremswiderstand, Buchse, 6-polig, max. 16 mm²

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen