Produktinformationen
| Technische Daten | ZS2000-2321 |
|---|---|
| Schirmung | nein |
| Baugröße | M8 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Anschlussart Adern | Lötanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG22 (0,34 mm²) |
| Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 4 - 5,5 mm |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Material | Kunststoff |

| A1 | 40,00 mm |
| A2 | Ø 14,00 mm |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS2000-2321 | Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,34 mm², Ø 4…5,5 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen