Feldkonfektionierbarer M12-Stecker für Sensorleitungen mit Thermoelement-Kompensation.
Pt1000 für Temperaturkompensationsmessung
Der M12-Stecker ist zur Temperaturkompensation für die Feldbus Box Module EP3314, IE3312 und IP3312-Bxxx geeignet. Der Stecker enthält ein integriertes Pt1000-Element. Das Mess-Thermoelement kann über Schraubklemmen im Stecker angeschlossen werden. Über das Pt1000-Element wird die Temperatur am Übergang Thermoelement auf Schraubklemme gemessen. Diese Temperatur wird im Modul automatisch kompensiert.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS2000-3712 |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | max. 0,75 mm² (AWG18) |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 3,0 - 6,5 mm |
Farbe Griffkörper | schwarz |
A1 | ~60,00 mm |
A2 | Ø 20,00 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS2000-3712 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert, mit Kaltstellen-Kompensation |
Zubehör | |
---|---|
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar |
ZB8801-0003 | Wechselklinge für M12F/SW18 für ZB8801-0000 |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen