Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-3163__web_dimensions.gif)
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 35,30 mm |
B2 | 32,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3163-0001 | 0,13 m |
ZK1090-3163-0002 | 0,20 m |
ZK1090-3163-0005 | 0,50 m |
ZK1090-3163-0010 | 1,00 m |
ZK1090-3163-0015 | 1,50 m |
ZK1090-3163-0017 | 1,70 m |
ZK1090-3163-0020 | 2,00 m |
ZK1090-3163-0021 | 2,10 m |
ZK1090-3163-0030 | 3,00 m |
ZK1090-3163-0040 | 4,00 m |
ZK1090-3163-0050 | 5,00 m |
ZK1090-3163-0070 | 7,00 m |
ZK1090-3163-0075 | 7,50 m |
ZK1090-3163-0080 | 8,00 m |
ZK1090-3163-0100 | 10,00 m |
ZK1090-3163-0150 | 15,00 m |
ZK1090-3163-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen