EtherCAT- und Feldbusleitungen

Als Erfinder des Highspeed-Bus-Systems EtherCAT stellt Beckhoff eine breite Produktpalette an Leitungen für jeden Anwendungsfall wie z. B. Schleppkettenapplikationen mit bis zu 20 Millionen Wechselbiegezyklen bereit. Dabei ermöglichen die Beckhoff EtherCAT- und Feldbusleitungen eine für Industrieanwendungen und raue Umgebungsbedingen optimierte, sichere Datenübertragung. Die zu 100 % geprüften Leitungen weisen durch eine hochwertige 360°-Schirmanbindung eine optimale elektromagnetische Verträglichkeit auf.

Neben den Cat.5-Leitungen für eine Datenübertragung von bis zu 100 MBit/s bietet das Produktportfolio zudem Lösungen für EtherCAT G/G10, welches die Vorteile von EtherCAT mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s im 8-adrigen Cat.6-Kabel kombiniert. Beckhoff liefert neben dem umfangreichen Sortiment an EtherCAT-Leitungen auch Zubehörprodukte für gängige Feldbusse wie DeviceNet und PROFINET.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...