ZK1090-3191-Exxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG22, feste Verlegung, GMG, CSA, PLTC

ZK1090-3191-Exxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG22, feste Verlegung, GMG, CSA, PLTC

ZK1090-3191-Exxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG22, feste Verlegung, GMG, CSA, PLTC

ZK1090-3191-Exxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG22, feste Verlegung, GMG, CSA, PLTC

ZK1090-3191-Exxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG22, feste Verlegung, GMG, CSA, PLTC

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung150 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)2 x 2 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A141,00 mm
A2Ø 10,1 mm
B143,80 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-3191-E0202,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen