Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-3291__web_dimensions.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/sal-8-rk4__web.gif)
A1 | 40,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 43,80 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3291-1005 | 0,50 m |
ZK1090-3291-1010 | 1,00 m |
ZK1090-3291-1020 | 2,00 m |
ZK1090-3291-1040 | 4,00 m |
ZK1090-3291-1050 | 5,00 m |
ZK1090-3291-1060 | 6,00 m |
ZK1090-3291-1150 | 15,00 m |
ZK1090-3291-1999 | 100 m |
ZK1090-3291-E300 | 300 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen