Produktinformationen
- Technische Daten
- Bestellangaben
- Zubehör
- Dokumentation und Downloads
- Ergänzende Produkte
- Ähnliche Produkte
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 3,65 mm ± 0,15 mm (0,1496" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | grün |

A1 | 49,00 mm |
A2 | Ø14,50 mm |
B1 | 44,0 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-6191-2001 | 0,13 m |
ZK1090-6191-2002 | 0,20 m |
ZK1090-6191-2005 | 0,50 m |
ZK1090-6191-2020 | 2,00 m |
ZK1090-6191-2025 | 2,50 m |
ZK1090-6191-2030 | 3,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2023 - Nutzungsbedingungen