LösenAnheftenSchließen

ZK1090-6391-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-6391-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-6391-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-6391-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-6391-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, D-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungD‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118")
Farbe Außenmantelgrün
A135,30 mm
A232,50 mm
B144,0 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-6391-40303,00 m
ZK1090-6391-420020,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen