ZK1092-1001-0xxx | LWL-Duplex-Leitung, Singlemode, E9/125, flach, orange, 2x Duplex-SC-Stecker

ZK1092-1001-0xxx | LWL-Duplex-Leitung, Singlemode, E9/125, flach, orange, 2x Duplex-SC-Stecker

ZK1092-1001-0xxx | LWL-Duplex-Leitung, Singlemode, E9/125, flach, orange, 2x Duplex-SC-Stecker

ZK1092-1001-0xxx | LWL-Duplex-Leitung, Singlemode, E9/125, flach, orange, 2x Duplex-SC-Stecker

ZK1092-1001-0xxx | LWL-Duplex-Leitung, Singlemode, E9/125, flach, orange, 2x Duplex-SC-Stecker

Singlemode-Duplex-Kabel, E9/125, mit Außenmantel orange, 2x SC-Duplex-Stecker

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeSC/PC-Stecker multimode
SteckerartStecker
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel0,9...3.0 mm
Technische DatenKopf B
BaugrößeSC/PC-Stecker multimode
SteckerartStecker
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel0,9...3.0 mm
Technische DatenMeterware
Anwendungfeste Verlegung
Kabelaußendurchmesser3,7 mm x 6,2 mm
Min. Biegeradius, bewegt15 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt9 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenLänge
ZK1092-1001-00011,00 m
ZK1092-1001-00055,00 m
ZK1092-1001-001010,00 m
ZK1092-1001-004040,00 m
ZK1092-1001-0100100 m

Weitere Längen auf Anfrage

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen