Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104) |
Bemessungsspannung | 63 V (gemäß IEC 61076-2-111) |
Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,4 Nm |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104) |
Bemessungsspannung | 30 V (gemäß IEC 61076-2-104) |
Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,4 Nm |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
Min. Biegeradius, bewegt | 20 x Kabeldurchmesser |
Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 20 Mio. |
Farbe Außenmantel | gelb |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.


A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 40,00 mm |
B2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1093-3132-0001 | 0,13 m |
ZK1093-3132-0002 | 0,20 m |
ZK1093-3132-0005 | 0,50 m |
ZK1093-3132-0020 | 2,00 m |
ZK1093-3132-0030 | 3,00 m |
ZK1093-3132-0035 | 3,50 m |
ZK1093-3132-0050 | 5,00 m |
ZK1093-3132-0070 | 7,00 m |
ZK1093-3132-0100 | 10,00 m |
ZK1093-3132-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen