ZK1093-3166-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1093-3166-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1093-3166-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1093-3166-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1093-3166-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartFlansch
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungD‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung160 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter1…1,2 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118")
Min. Biegeradius, bewegt20 x Kabeldurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen20 Mio.
Farbe Außenmantelgelb

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A141,00 mm
A2Ø 10,1 mm
B143,00 mm
B2M12 Innendurchmesser, M16 Außendurchmesser
BestellangabenLänge
ZK1093-3166-00020,20 m
ZK1093-3166-00030,30 m
ZK1093-3166-00050,50 m
ZK1093-3166-00101,00 m
ZK1093-3166-00202,00 m
ZK1093-3166-00303,00 m
ZK1093-3166-00505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen