Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101) |
Bemessungsspannung | 160 V (gemäß IEC 61076-2-101) |
Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig + Beilauflitze und Schirmgeflecht |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
Min. Biegeradius, bewegt | 20 x Kabeldurchmesser |
Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 20 Mio. |
Farbe Außenmantel | gelb |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
A1 | 49,00 mm |
A2 | Ø14,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1093-6100-4xxx | – |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen