Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | RJ45 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Strombelastbarkeit | 1,5 A |
| Bemessungsspannung | 150 V |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 750 |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | RJ45 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Strombelastbarkeit | 1,5 A |
| Bemessungsspannung | 150 V |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 750 |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 20 x Kabeldurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 20 Mio. |
| Farbe Außenmantel | gelb |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| A1 | 43,80 mm |
| B1 | 43,80 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK1093-9191-6003 | 0,30 m |
| ZK1093-9191-6005 | 0,50 m |
| ZK1093-9191-6010 | 1,00 m |
| ZK1093-9191-6015 | 1,50 m |
| ZK1093-9191-6020 | 2,00 m |
| ZK1093-9191-6030 | 3,00 m |
| ZK1093-9191-6040 | 4,00 m |
| ZK1093-9191-6050 | 5,00 m |
| ZK1093-9191-6060 | 6,00 m |
| ZK1093-9191-6075 | 7,50 m |
| ZK1093-9191-6100 | 10,00 m |
| ZK1093-9191-6150 | 15,00 m |
| ZK1093-9191-6200 | 20,00 m |
| ZK1093-9191-6250 | 25,00 m |
| ZK1093-9191-6300 | 30,00 m |
| ZK1093-9191-6350 | 35,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen